Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis à bois
Modèle 62301 - Vis à bois tête fraisée bombée fendue - DIN 95 - Inox A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis à bois
Modèle 62301 - Vis à bois tête fraisée bombée fendue - DIN 95 - Inox A2
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Acton 623014X50
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Référence
REF
Matière
MAT
DxL
DXL
Diamètre nominal de filetage
D [mm]
Longueur nominale
L [mm]
Hauteur de tête
K [mm]
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
623013,5X35
Inox A2
3.5x35
3.5
35
1.93
623013,5X40
Inox A2
3.5x40
3.5
40
1.93
623014X12
Inox A2
4x12
4.0
12
2.20
623014X16
Inox A2
4x16
4.0
16
2.20
623014X20
Inox A2
4x20
4.0
20
2.20
623014X25
Inox A2
4x25
4.0
25
2.20
623014X30
Inox A2
4x30
4.0
30
2.20
623014X35
Inox A2
4x35
4.0
35
2.20
623014X40
Inox A2
4x40
4.0
40
2.20
623014X45
Inox A2
4x45
4.0
45
2.20
623014X50
Inox A2
4x50
4.0
50
2.20
623014,5X20
Inox A2
4.5x20
4.5
20
2.35
623014,5X30
Inox A2
4.5x30
4.5
30
2.35
623014,5X40
Inox A2
4.5x40
4.5
40
2.35
623014,5X45
Inox A2
4.5x45
4.5
45
2.35
623014,5X50
Inox A2
4.5x50
4.5
50
2.35
623015X20
Inox A2
5x20
5.0
20
2.50
623015X25
Inox A2
5x25
5.0
25
2.50
623015X30
Inox A2
5x30
5.0
30
2.50
Show compressed display (57 products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
- Modèle 62301
Numéro de commande
623014X50
Shorttext
Vis à bois tête fraisée bombée fendue - DIN 95 - Inox A2
Dernières modifications
06.08.2024 08:36:31
Unité
Mots clés
tête
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
23-11-04-01 Vis à bois, rondelle plate, entraînement externe
ECLASS 10.1
23-11-01-11 Vis à bois
ECLASS 5.0
23-11-01-11 Vis à bois
Compléments de commande
C
Lettre de forme
A
Lettre forme, conforme norme
DIN 962
Lettre reconn. filetage , conforme norme
DIN 202
Lettre reconn. filetage
M
Norme dimension
DIN 95
Forme tête
Linsensenkkopf
Forme tête, conforme norme
ISO 1891
Classe de produit
C
Classe de produit conforme norme
DIN ISO 4759-1
Tolérance, conforme norme
DIN 7998
ETIM 7.0
EC002338 Hexagon head wood screw
EC000888 Wood screw
Standards
DIN-9x-95x-DIN 95 DIN 95